|
|
|
ZB4BS8347
Cap Rosu Ø30 Buton Oprire de Urgenta, Montaj Ø22 cu Rotire pentru deblocare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton de oprire de urgenta
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Negru metalizat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
|
Resetare
|
Rotire pentru eliberare
|
Profil utilizator
|
Rosu ciupercă Ø 30 mm, nemarcat
|
Tip cap
|
Standard
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
30 mm
|
CAD adancime globala
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,068 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C10 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
UL 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60364-5-53
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60204-1
ISO 13850
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
8,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
77,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|