|
|
|
ZB4BS844
Cap Ø40 Buton Oprire de Urgenta Ø22 Rosu, declansare Si Elib. Prin Intoarcere
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton de oprire de urgenta
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
|
Resetare
|
Rotire pentru eliberare
|
Profil utilizator
|
Rosu ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
|
Tip cap
|
Standard
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
40 mm
|
CAD inaltime globala
|
40 mm
|
CAD adancime globala
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,073 kg
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C10 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
GB 14048.5
ISO 13850
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
GL
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
75,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
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
8,097 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
800
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
75,004 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|