|
|
|
ZB4BV18G4
Bloc Luminos Flash Rosu, cu Corp/Guler de Fixare, Led Integral 110, 120V
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 13, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Ansamblu corp complet/bloc de lumini
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu
|
Sursa de lumina
|
LED protejat
|
Baza bec
|
LED integral
|
Culoare sursa de lumina
|
Rosu
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
110...120 V c.a. la 50/60 Hz
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
47 mm
|
CAD adancime globala
|
37 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Greutate neta
|
0,054 kg
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Intermitent
|
Consum de curent
|
14 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
BV
listat de UL
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
130,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,3 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,955 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|