|
|
|
ZB4BW15
Cap Portocaliu Aparent Buton Luminos Ø22 cu Revenire pentru Ba9S Bulb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton iluminat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Compatibilitate produs
|
BA 9s
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Portocaliu proiectare, nemarcat
|
Informatii suplimentare operator
|
Cu lentila simpla
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Portocaliu
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
32 mm
|
Greutate neta
|
0,028 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
M7 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu BA 9s
M8 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu BA 9s
M9 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu BA 9s and transformer
|
Prezentare dispozitiv
|
Basic sub-assemblies
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…55 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5
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
3,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,558 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|