|
|
|
ZB4BW7A1724
Cap Buton dublu Luminos Alb Incastrat/Negru Incastrat Ø22 cu Marcaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
|
Compatibilitate produs
|
LED integral
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Dreptunghiular
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
2 butoane încastrate - 1 lampă pilot pe centru
|
Descriere operatori
|
'săgeată sus'' albă - ''săgeată jos'' neagră
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
50 mm
|
CAD adancime globala
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,056 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Culoare marcaj
|
Scris alb cu eticheta verde, roşie sau neagră
Scris negru pe eticheta albă
|
Profil utilizator
|
Alb Incastrat, săgeată sus (negru)
Negru Incastrat, săgeată jos (alb)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
M1 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M2 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu LED integral
M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
|
Prezentare dispozitiv
|
Basic sub-assemblies
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
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
2,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,763 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|