Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
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
5,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
280,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,086 kg
|