Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB4BZ0077
ZB4BZ0077
Rondela Protectie Neagra Contra Lichidului Pulverizat pentru Inserare Sub Cap Ø22
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Denumire accesorii/piese separate Rondela de protectieimpotriva lichidului pulverizat pentru inserarea sub cap
Tip de accesorii / piese separate Saiba
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de protectie
Destinatie accesorii/piese separate Unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Culoare Negru
Suplimentar
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Caracteristica de mediu Curatator cu presiune mare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,400 cm
Latime prima forma de impachetare 2,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 3,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 4,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,700 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 900
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 30,800 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni