|
|
|
ZB4RTA1
Emitator Xb5, Ø22 Mm, Cap Metalic, Capac Alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Emiţător wireless şi fără baterie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5R
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Frecventa de transmisie
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tip antena
|
Omnidirectional
|
Suplimentar
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Spring return push-button with transmitter
|
Profil utilizator
|
Alb Incastrat
|
Consum maxim de putere in W
|
1 mW
|
Numar de canale
|
16
|
Tehnica de modulare
|
O-QPSK
|
Latime de banda
|
5 MHz
|
Amplificarea antenei
|
0 dBi
|
Adancime de montaj
|
42 mm
|
CAD inaltime globala
|
41,5 mm
|
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD adancime globala
|
43 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Cursa de operare
|
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
10 N C/O changing electrical state
|
Rezistenta mecanica
|
Free fall resistance 1000 mm conformitate cu IEC 60068-2-32
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Agrement radio
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Protocol port de comunicare
|
Zigbee green power la 2,4 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
100 m in free field
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Timp de achizitie
|
2 ms
|
Timp de raspuns
|
< 2 ms
|
Puterea de emisie
|
3 mW
|
Mod de fixare
|
Fixing screw beneath head 0,8…1,2 N.m
|
Cod compozitie electrica
|
PW1
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la -40…70 °C fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP67 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP69 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP69K conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Rezistenta la socuri
|
25 gn (durata = 6 ms) pentru 6000 shocks conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 4 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Certificari produs
|
CSA
UL
BT 2006/95/EC
GOST
C-Tick
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
1999/5/EC - R&TTE directive
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
92,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|