|
|
|
ZB5AA334
Cap Rotund pentru Buton Ø 22, Revenire cu Arc, Alb, Incastrat, Sageata In Sus
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
Harmony XALF
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton neiluminat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Alb Incastrat, săgeată sus (negru)
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
28 mm
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
|
Cod compozitie electrica
|
C1 pentru <9 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C2 pentru <9 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
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
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,800 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
84,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
300
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
5,613 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|