|
|
|
ZB5AA68
Cap Buton Incastrat Albastru, Ø22 cu Revenire, Nemarcat
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton iluminat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Compatibilitate produs
|
Universal LED
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Albastru Incastrat, nemarcat
|
Informatii suplimentare operator
|
Pentru inserarea legendei
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Grup principal
|
Buton cu iluminare
|
Grup de produse
|
Încastrat cu loc pentru etichetă
|
Numele statiei
|
XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
|
Culoarea lentilei sau a capacului
|
Albastru
|
Marcaj
|
Nemarcat
|
Cod compozitie electrica
|
M1 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M2 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu LED integral
M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MF1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MR1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate cu LED integral
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C14 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF2 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR2 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
GB 14048.5
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
3,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
21,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,653 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|