|
|
|
ZB5AA71123
Cap Triplu Buton Alb Incastrat/Rosu Aparent/Negru Incastrat Ø22 cu Marcaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton triplu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Dreptunghiular
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
2 butoane încastrate - 1 buton central aparent STOP
|
Descriere operatori
|
'săgeată dreapta'' albă - ''săgeată stânga'' neagră - ''STOP'' roşu
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
50 mm
|
CAD adancime globala
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Culoare marcaj
|
Scris alb cu eticheta verde, roşie sau neagră
Scris negru pe eticheta albă
|
Profil utilizator
|
Rosu proiectare, STOP (alb)
Alb Incastrat, săgeată dreapta (negru)
Negru Incastrat, săgeată stânga (alb)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1 decupaj
|
Cod compozitie electrica
|
C1 pentru <9 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C2 pentru <9 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
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
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
24,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|