Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
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
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
130 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,913 kg
|