|
|
|
ZB5AA7341
Buton cu Cap dublu Verde Incastrat/Rosu Incastrat Ø22 cu Marcaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton cu cap dublu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Dreptunghiular
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
2 butoane încastrate
|
Descriere operatori
|
Verde ''I'' - roşu ''O''
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
50 mm
|
CAD adancime globala
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Culoare marcaj
|
Scris negru pe eticheta albă
Scris alb cu eticheta verde, roşie sau neagră
|
Profil utilizator
|
Verde Incastrat, I (alb)
Rosu Incastrat, O (alb)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1 decupaj
|
Cod compozitie electrica
|
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C14 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF2 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR2 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
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
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
26,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
131,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,625 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|