Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1