|
|
|
ZB5AP3
Cap Rotund pentru Buton Ø 22, Revenire cu Arc, Verde, Proeminent, Nemarcat
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton neiluminat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Compatibilitate produs
|
Not compatible with legend holder
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Verde proiectare, nemarcat
|
Informatii suplimentare operator
|
Invelis transparent
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
30 mm
|
CAD adancime globala
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,014 kg
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
|
Cod compozitie electrica
|
C1 pentru <9 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C2 pentru <9 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
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
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
300
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
6,636 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
64,604 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|