|
|
|
ZB5AS944
Cap Ciuperca Rotund, oprire urgenta Ø 40, eliberare cu Cheie, Ø 22, Rosu, Ronis 455
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton de oprire de urgenta
|
Destinatie produs
|
Buton de avarie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
|
Resetare
|
Declansator cu cheie
|
Profil utilizator
|
Rosu ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
|
Tip de blocaj
|
Cheie 455
|
Pozitie de scoatere cheie
|
Centru
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
40 mm
|
CAD inaltime globala
|
40 mm
|
CAD adancime globala
|
79 mm
|
Greutate neta
|
0,071 kg
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1 decupaj
XALK 1 decupaj
|
Cod compozitie electrica
|
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
C10 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
|
Cod compatibilitate
|
ZB5
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
ISO 13850
SR EN 60947-5-4
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
8,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
68,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
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
7,372 kg