|
|
|
ZB5AVJ4
Bloc Luminos Rosu cu Corp/Guler Fixare Integral Led 12V
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 13, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Ansamblu corp complet/bloc de lumini
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
|
Sursa de lumina
|
LED protejat
|
Baza bec
|
LED integral
|
Culoare sursa de lumina
|
Rosu
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
42 mm
|
CAD adancime globala
|
32 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Greutate neta
|
0,022 kg
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…15 V c.c.
10,2…13,8 V c.a.
|
Consum de curent
|
18 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Prezentare dispozitiv
|
Basic sub-assemblies
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
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
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
22 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
110 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,508 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|