|
|
|
ZB5AW0G41
Bloc Luminos Rosu cu Corp/Guler Fixare, cu Led Integral 110, 120V 1Nd
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 13, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Ansamblu corp complet/contact si bloc de lumini
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
|
Sursa de lumina
|
LED protejat
|
Baza bec
|
LED integral
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
Culoare sursa de lumina
|
Rosu
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
42 mm
|
CAD adancime globala
|
32 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,032 kg
|
Utilizare contacte
|
Standard
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Cursa de operare
|
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
2,3 N modificarea stării electrice NO
|
Cuplul de functionare
|
0,05 N.m modificarea stării electrice NO
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
110...120 V c.a. la 50/60 Hz
|
Consum de curent
|
14 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Prezentare dispozitiv
|
Basic sub-assemblies
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
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
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,0 g
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|