|
|
|
ZB5AW7A1721
Cap dublu Luminos Alb Incastrat/Negru Incastrat, Buton Ø22 cu Marcaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
|
Compatibilitate produs
|
LED integral
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Dreptunghiular
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
2 butoane încastrate - 1 lampă pilot pe centru
|
Descriere operatori
|
Alb ''I'' - negru ''O''
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
50 mm
|
CAD adancime globala
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Culoare marcaj
|
Scris negru pe eticheta albă
|
Profil utilizator
|
Alb Incastrat, I (negru)
Negru Incastrat, O (alb)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1 decupaj
|
Prezentare dispozitiv
|
Basic sub-assemblies
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
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
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25,200 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
200
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
5,470 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
51,760 kg