|
|
|
ZB6AD23
Cap de Selector Rotund Ø 16, 3 Pozitii 60°, Negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB6
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru selector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB6
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
16 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Fără revenire
|
Profil utilizator
|
Negru mâner standard
|
Informatii de pozitie operator
|
3 pozitii 60°
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
18 mm
|
CAD inaltime globala
|
18 mm
|
CAD adancime globala
|
43 mm
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CCC
UL
CSA
GOST
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
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
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
956,0 g