Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB6EB3B
ZB6EB3B
Corp Lampa Pilot, Led Integral Verde, 12, 24 V, Conectori Faston
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Corp complet pentru lampi pilot
Nume scurt al dispozitivului ZB6
Cantitate indivizibila de vanzare 5
Conexiuni - borne Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
Culoare sursa de lumina Verde
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.a./c.c.
Suplimentar
Greutate neta 0,003 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 6…30 V c.a./c.c.
Consum de curent 15 mA
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV în contact conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Standarde JIS C 852
SR EN 60947-5-1
JIS C 4520
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
Certificari produs GOST
CSA
CCC
UL
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 3,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 815 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months