Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB6EM4B
ZB6EM4B
Corp Lampa Pilot, Led Integral Rosu, 230, 240 V, Conectori Faston
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Corp complet pentru lampi pilot
Nume scurt al dispozitivului ZB6
Cantitate indivizibila de vanzare 5
Conexiuni - borne Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
Culoare sursa de lumina Rosu
[Us] tensiune nominala de alimentare 230...240 V c.a.
Suplimentar
CAD inaltime globala 14 mm
CAD adancime globala 58 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,003 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a.
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV în contact conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Standarde IEC 60947-1
JIS C 852
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C 4520
Certificari produs CCC
GOST
UL
CSA
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,700 cm
Latime prima forma de impachetare 1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2,300 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 6,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare 18,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 894,000 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months