|
|
|
ZBE1026
Bloc Contacte Simplu cu 1Cni Si Diametrul 22Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZBE
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
5
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Tip bloc de contacte
|
Monofilar
|
Utilizare contacte
|
Contacte de comutare la putere scazuta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,012 kg
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Cursa de operare
|
1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
2 N schimbare stare electrică NC
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Contacte cu praf de aur (Ag/Ni/Au)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Cod compozitie electrica
|
C1(cantitatea <=9)
C2(cantitatea <=7)
C3(cantitatea <=6)
C4(cantitatea <=4)
C5(cantitatea <=5)
C6(cantitatea <=3)
C7(cantitatea <=4)
C8(cantitatea <=2)
C9(cantitatea <=3)
C12(cantitatea <=6)
M1(cantitatea <=6)
M2(cantitatea <=4)
M3(cantitatea <=4)
M5(cantitatea <=2)
M6(cantitatea <=2)
M7(cantitatea <=6)
M8(cantitatea <=4)
M9(cantitatea <=2)
SF1(cantitatea <=3)
SF2(cantitatea <=2)
MF1(cantitatea <=2)
MF2(cantitatea <=2)
C10(cantitatea <=2)
M4(cantitatea <=2)
C13(cantitatea <=1)
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
BV
GL
DNV
CSA
UL
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
5,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
52,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,509 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|