|
|
|
ZBRA1
Antena Relee Ac/Dc, 5M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5R
|
Tip produs sau componenta
|
Wireless and batteryless range
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZBRA
|
Destinatie produs
|
Wireless Schneider Electric ecosystem devices
|
Aplicatie post de comanda
|
Transceiver (emission and reception)
|
Culoarea bazei carcasei
|
Negru (RAL 9011)
|
Culoare a capacului
|
Transparent
|
Material
|
Policarbonat
|
Frequency
|
2405 MHz pentru emiţător
2405 MHz pentru receptor
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tip antena
|
Omnidirectional
|
Suplimentar
Protocol port de comunicare
|
Zigbee green power la 2,4 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
|
Caștigul antenei
|
0 dBi
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Putere emisa maxima
|
3 mW
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz - 10...10 %
|
Consum de putere maxim in W
|
4 W c.a./c.c.
|
Pozitie de operare
|
Vertical
|
Stare LED
|
1 LED verde pentru alimentat
1 LED verde pentru emission signal
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Tensiune nominala de tinere la frecventa de scurta durata
|
4 kV 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Conexiune electrica
|
Cablu cu 2 conductoare 0,34 mm² - flexibil - 5 m conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,6 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Plastic cu autostingere
|
Protectie la scurtcircuit
|
0,4 A fuzibil tip fuzibila rapida
|
Consum maxim de putere in W
|
1 mW
|
Numar de canale
|
1
|
Tehnica de modulare
|
O-QPSK
|
Latime de banda
|
5 MHz
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
90 % la -20…55 °C, fără condensare conformitate cu ETSI EN 300 440-1
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529 55 °C 0.1 m
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Agrement radio
|
RSS
SRRC
ANATEL, tip III conformitate cu ETSI EN 301 489-3
ARIB T66, class 2 conformitate cu ETSI EN 301 489-3
FCC, categorie 2 conformitate cu ETSI EN 300 440-1
ICASA, category 1 conformitate cu ETSI EN 300 440-1
|
Certificari produs
|
CCC
BT 2006/95/EC
UL
GOST
CSA
UE
C-Tick
|
Directive
|
1999/5/EC - R&TTE directive
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
|
Rezistenta la vibratii
|
+/-0.5 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
6 gn (f= 55…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
25 gn (durata = 6 ms) pentru 6000 shocks conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta de izolatie
|
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu NF C 20030
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu SR EN 60664-1
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to CISPR 22
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, distanţa = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 2 kV (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii conforming to IEC 61000-4-11
Emisie radiata conforming to ETSI EN 300 440-1
Emisie efectuata conforming to EN 300-489-1
Emisie efectuata conforming to ETSI EN 300 489-3
Emisie radiata conforming to ETSI EN 300 440-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
267,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
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
5,293 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|