|
|
|
ZBRCETH
Harmony, modul de comunicare, retea Modbus/TCP pt ZBRN1, 2 conectori RJ45
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Hub
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de comunicatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZBRCETH
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus TCP
|
Suplimentar
Tip de conexiune integrata
|
Ethernet RJ45 - 2 twisted pairs - class D
|
Rata de transmisie
|
10/100 Mbit/s
|
Serviciu de comunicare
|
Static IP
DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP
|
Interfata fizica
|
RJ45 - 10BASE-T
RJ45 - 100BASE-TX
|
Marcaj
|
CE
|
Semnalizare locala
|
Pentrutransmission activity 1 LED
Pentrurecepţie (RX) 1 LED
Pentrumodule status 1 LED
Pentrustarea retelei 1 LED
|
Destinatie produs
|
ZBRN1 wireless Harmony Hub
|
Greutate neta
|
0,044 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UL 508
BTL
UL 873
UL 60730-1
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Imunitate EMC conformitate cu IEC 61000-6-1
Imunitate EMC nivelul 2 conformitate cu IEC 60730-1
Descărcare electrostatică level 3B conformitate cu IEC 61000-4-2
Câmpuri RF radiate level 3A conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare level 4B conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF level 3A conformitate cu IEC 61000-4-6
EMC efectuat nivelul 2 conformitate cu IEC 60730-1
EMC efectuat conformitate cu IEC 61000-6-3
Imunitate EMC conformitate cu IEC 61800-3
EMC efectuat conformitate cu IEC 61800-3 categoria C1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…65 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3048 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm (f = 3…13 Hz)
1 mm (f = 13…23 Hz)
2 gn (f = 23…150 Hz)
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
96
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
6,79 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|