|
|
|
ZBRM21
cutie goala pentru uz mobil, plastic, verde, 1 decupaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5R
|
Tip produs sau componenta
|
Empty handy box
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZBRM
|
Destinatie produs
|
Pentru unităţi de comandă XB5R Ø 22 mm
|
Aplicatie post de comanda
|
O funcţie
|
Suplimentar
Culoarea bazei carcasei
|
Green (Pantone 355C)
|
Culoare a capacului
|
Gri închis (RAL 7016)
|
Material
|
Policarbonat
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 300 440-1
SR EN 60947-5-1
ETSI EN 301 489-3
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
ANATEL
BT 2006/95/EC
UE
FCC
C-Tick
SRRC
RSS
GOST
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
1999/5/EC - R&TTE directive
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
139,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
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
4,982 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|