|
|
|
ZBRM22A0
cutie jonct. fara fir si fara baterie, 2 butoane simple de actiune
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5R
|
Tip produs sau componenta
|
Emiţător wireless şi fără baterie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5R
|
Functionare contact
|
2 simple action intrerupator cu revenire
|
Material rama
|
Plastic
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Suplimentar
Alcatuirea kitului
|
1 set of caps
1 handy box
2 transmitter
2 push-button head diametru: 22 mm
2 fixing collars
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Spring return push-button with transmitter
|
Profil operator
|
Incastrat
|
Informatii suplimentare operator
|
Set of caps
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cursa de operare
|
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
25 N C/O changing electrical state
|
Rezistenta la socuri
|
25 gn (durata = 6 ms) pentru 6000 shocks conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta mecanica
|
Free fall resistance 1000 mm conformitate cu EN/IEC 60068-2-32
|
Protocol port de comunicare
|
Zigbee green power la 2,4 GHz
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
100 m in free field
25 m transmitter in the handy box and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in the handy box, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Timp de achizitie
|
2 ms
|
Timp de raspuns
|
< 2 ms
|
Puterea de emisie
|
3 mW
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP65 conformitate cu UL Tip 12 (fata frontala)
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Umiditate relativa
|
95 % la 70 °C fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 4 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Agrement radio
|
RSS conformitate cu UL 508
ARIB T66 conformitate cu CSA C22.2 No 14
ICASA
ANATEL
FCC
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
C-Tick
CSA
BT 2006/95/EC
EAC
UL
CCC
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
1999/5/EC - R&TTE directive
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
232,0 g