Curent nominal de iesire
|
0,3 A la 48 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 24 V c.c. conformitate cu UL 60947-1
1,5 A la 240 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 120 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V c.a. conformitate cu UL 60947-1
3 A la 24 V c.c. conformitate cu CSA C22.2 No 15
3 A la 240 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Tip de iesire
|
2 relee
|
Contacte de iesire
|
2 C/O
|
Izolatie intrare - iesire
|
Galvanic isolation
|
Interval timp de intarziere
|
0.5 s (toleranţă: - 15...15 %)
|
Capacitatea de comutare in VA
|
1250 VA
|
Curent maxim de comutatie
|
5 mA c.a./c.c.
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a./c.c.
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz - 10...10 %
|
Protocol port de comunicare
|
Zigbee green power la 2,4 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
100 m in free field
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
40 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Timp de raspuns
|
< 30 ms after transmitter clicks
|
Categorie de utilizare
|
AC-15 : B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Consum de putere maxim in W
|
4 W c.a./c.c.
|
Capacitate de rupere
|
15 W
|
Capacitate de rupere
|
750 VA
|
Frecventa circuit de comanda
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Protectie la scurtcircuit
|
0,4 A fuzibil tip fuzibila rapida
|
Pozitie de functionare
|
Orice pozitie fără declasare
|
Conexiune electrica
|
1 conductor cablu 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - solid - fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Cablu cu 2 conductoare 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - solid - fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
1 conductor cablu 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - flexibil - cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Cablu cu 2 conductoare 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - flexibil - cu pini conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,5…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Plastic cu autostingere
|
Stare LED
|
1 LED verde pentru alimentat
2 LED-uri verde pentru releu ON
2 LED-uri verde pentru modul funcţie
1 LED verde şi galben pentru semnal de recepţie
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
Placa de montare
|
Tensiune nominala de tinere la frecventa de scurta durata
|
1.5 kV 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV mod diferential conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Consum maxim de putere in W
|
1 mW
|
Numar de canale
|
1
|
Tehnica de modulare
|
O-QPSK
|
Latime de banda
|
5 MHz
|
Amplificarea antenei
|
0 dBi
|
Latime
|
36 mm
|
Inaltime
|
108 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Agrement radio
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Certificari produs
|
C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
90 % la -20…55 °C, fără condensare conformitate cu ETSI EN 300 440-1
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 7.5 mm (f= 5…14 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn (durata = 16 ms) pentru 6000 shocks conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP20 (borne)
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Categorie de supratensiune
|
II conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta de izolatie
|
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu NF C 20-030
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu SR EN 60664-1
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to CISPR 22
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, distanţa = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (relay wires) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (cabluri de alimentare) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 2 kV (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 10 ms conforming to IEC 61000-4-11
Emisie radiata conforming to ETSI EN 300 440-1
Emisie efectuata conforming to EN 300-489-1
Emisie efectuata conforming to ETSI EN 300 489-3
Emisie radiata conforming to ETSI EN 300 440-2
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
138 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
64
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
9,479 kg
|