|
|
|
ZBRT2
trad. cu dubla actiune (sus/jos) pt buton fara fir si fara baterie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Emiţător wireless şi fără baterie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5R
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Frecventa de transmisie
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tip antena
|
Omnidirectional
|
Suplimentar
Consum maxim de putere in W
|
1 mW
|
Numar de canale
|
16
|
Tehnica de modulare
|
O-QPSK
|
Latime de banda
|
5 MHz
|
Amplificarea antenei
|
0 dBi
|
Adancime de montaj
|
42 mm
|
CAD inaltime globala
|
41,5 mm
|
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD adancime globala
|
43 mm
|
Greutate neta
|
0,025 kg
|
Cursa de operare
|
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
10 N C/O changing electrical state
|
Rezistenta mecanica
|
Free fall resistance 1000 mm conformitate cu IEC 60068-2-32
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Agrement radio
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Protocol port de comunicare
|
Zigbee green power la 2,4 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
100 m in free field
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Timp de achizitie
|
2 ms
|
Timp de raspuns
|
< 2 ms
|
Mod de fixare
|
Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
|
Cod compozitie electrica
|
PW1
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la -40…70 °C fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (partea din spate)
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Durabilitate mecanica
|
400000 cic
|
Rezistenta la socuri
|
25 gn (durata = 6 ms) pentru 6000 shocks conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 4 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Certificari produs
|
CSA
CCC
UL
GOST
C-Tick
BT 2006/95/EC
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
1999/5/EC - R&TTE directive
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
34,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,601 kg
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Fara silicon
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|