|
|
|
ZBVJ6
Bloc Luminos 12 V Led Pilot
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de lumini
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZBV
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
5
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
LED protejat
|
Baza bec
|
LED integral
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
Culoare sursa de lumina
|
Albastru
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,017 kg
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…15 V c.c.
10,2…13,8 V c.a.
|
Consum de curent
|
18 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Cod compozitie electrica
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
listat de UL
CSA
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
51 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,365 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|