Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230...240 V
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
43 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,175 kg
|