Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZBY1101
ZBY1101
Legenda
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Harmony XB4
Denumire accesorii/piese separate Gol
Tip de accesorii / piese separate Foaie de legenda circulara
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de marcare
Destinatie accesorii/piese separate Buton, comutator cu lampa pilot
Pentru cap standard
Marcaj Nemarcat
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
Material Plastic
Compatibilitate produs XB5A
XB4B
Compatibilitate gama Harmony XB4
Harmony XB5
Greutate neta 0,017 kg
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,1 cm
Latime prima forma de impachetare 22 cm
Lungime prima forma de impachetare 30 cm
Greutate prima forma de impachetare 16 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 0,1 cm
Latime a doua forma de impachetare 22 cm
Lungime a doua forma de impachetare 30 cm
Greutate a doua forma de impachetare 162 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,906 kg
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
Garantie 18 months