|
|
|
ZC2JC1
Corp Limitator Zc2J - Fix - Fara Afisaj - 1C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZC2J
|
Tip corp
|
Fix
|
Compatibilitate produs
|
XC2J
|
Cap asociat
|
ZC2JE64
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE63
ZC2JE65
ZC2JE05
ZC2JE66
ZC2JE09
ZC2JE61
ZC2JE62
ZC2JE02
ZC2JE01
|
Material corp
|
Metal
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupă Pg 13.5 (inclusă)
|
Numar de poli
|
1
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Numar de pasi
|
1 1 poziţie
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Suplimentar
Afisare locala
|
Fara
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V conformitate cu IEC 60947-1 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 pentru bloc de contacte
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
0,25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
81 mm
|
Adancime
|
41 mm
|
Greutate neta
|
0,355 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C pentru mediu standard
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
374,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,76 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
132,66 kg