|
|
|
ZC2JE01
Cap Limitator Zc2J - Fara Maneta - Act. Din Stanga Si Dreapta, Rev. Cu Arc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OsiSense XC
|
Nume serie
|
Format special
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZC2J
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Compatibilitate produs
|
XC2J
|
Maneta asociata
|
ZC2JY13
ZC2JY12
ZC2JY11
ZC2JY91
ZC2JY51
ZC2JY81
ZC2JY31
|
Corp asociat
|
ZC2JC2
ZC2JC28
ZC2JC18
ZC2JD2
ZC2JC1
ZC2JD1
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Fără levier de acţionare cu arc
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
De la stanga si dreapta
CW şi CCW
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Material cap
|
Metal
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
220,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,280 kg