|
|
|
ZC2JY51
Maneta Limit. Zc2Jy - Man. Cu Tija Patrata Din Ol, 3 Mm - (-40 - 120 °C)
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OsiSense XC
|
Nume serie
|
Format special
|
Tip produs sau componenta
|
Maneta limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZC2J
|
Compatibilitate produs
|
XC2J
|
Cap asociat
|
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE06
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Tija pârghiei cu arc metal (tijă pătrată 3 mm, L = 125 mm)
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu orice piesain miscare
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Mediu
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C pentru mediu standard
-40…70 °C pentru temperatura scazuta
10…120 °C pentru temperatura ridicata
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C mediu standard
-40…70 °C temperatura scazuta
10…120 °C temperatura ridicata
|
Caracteristica de mediu
|
Temperatura ridicata
Temperatura scazuta
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
38,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,979 kg