|
|
|
ZCD25
Corp Limitator Zcd - Compact - 1Ni+1Nd - Deschidere Intarziata
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Standard compact
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCD
|
Design
|
Compact
|
Tip corp
|
Fix
|
Cap asociat
|
ZCEH2
ZCE06
ZCE21
ZCE66
ZCE63
ZCE27
ZCE28
ZCE01
ZCE64
ZCE29
ZCE65
ZCE11
ZCE05
ZCE02
ZCE24
ZCEH0
ZCE10
ZCE07
ZCE62
ZCE08
ZCE14
ZCE13
ZCE67
|
Material corp
|
Zamak
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
|
Suplimentar
Componenta de conectare asociata
|
ZCDEP20
ZCDEP16
ZCDEN12
ZCDEF12
ZCDEG13
ZCDEG11
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Forma de izolare a contactelor
|
Zb
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Viteza minima de actionare
|
6 m/s
|
Marcare cod contact
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 13 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 9 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
31 mm
|
Inaltime
|
65 mm
|
Adancime
|
30 mm
|
Mediu
Compatibilitate produs
|
XCKD
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C
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
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
137,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,957 kg