Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCE
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Compatibilitate produs
|
XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
|
Corp asociat
|
ZCT25N12
ZCMD21L08U78
ZCD27
ZCMD21L2
ZCD28
ZCT27G11
ZCD35
ZCT28N12
ZCMD61C12
ZCT21N12
ZCP37
ZCP21M12
ZCP27
ZCT21P16
ZCT28P16
ZCMD69C12
ZCMD21L1
ZCMD29L5
ZCD21
ZCP28
ZCMD21M12
ZCMD25L5
ZCMD21L08R12
ZCMD37L1
ZCMD41L1
ZCT27P16
ZCD29M12
ZCMD81L1
ZCMD37L2
ZCD37
ZCMD21L5
ZCD29
ZCP25
ZCMD39L5
ZCD39
ZCMD61M12
ZCMD29L2
ZCT26G11
ZCT28G11
ZCP35
ZCMD25L2
ZCMD81L5
ZCMD29C12
ZCMD41L5
ZCMD39L2
ZCP21
ZCT25G11
ZCT26N12
ZCMD25L1
ZCP26
ZCP31
ZCP29
ZCP29M12
ZCT26P16
ZCD21M12
ZCP39
ZCD25
ZCMD37L5
ZCT25P16
ZCMD21C12
ZCMD81L2
ZCMD29L1
ZCD31
ZCT21G11
ZCT27N12
ZCMD39L1
ZCMD41L2
ZCD26
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Piston cu arc metal (cu manşon de cauciuc nitrilic)
|
Tip de apropiere
|
Apropiere verticala, 1 directie
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
140 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,814 kg
|