Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCE
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Compatibilitate produs
|
XCKD
XCKP
XCMD
XCKT
|
Corp asociat
|
ZCMD39L1
ZCT21N12
ZCD27
ZCMD21L5
ZCD35
ZCMD21C12
ZCD31
ZCT21G11
ZCMD25L5
ZCMD41L2
ZCP27
ZCMD29L1
ZCD26
ZCMD21L08U78
ZCP35
ZCT27P16
ZCMD29L5
ZCP28
ZCD25
ZCD21
ZCP37
ZCMD21L08R12
ZCMD81L1
ZCMD25L1
ZCT25G11
ZCT28G11
ZCMD29C12
ZCT26N12
ZCT27G11
ZCMD41L5
ZCMD21M12
ZCD37
ZCP29M12
ZCMD21L2
ZCT21P16
ZCD29M12
ZCMD37L2
ZCT26G11
ZCP29
ZCT28N12
ZCD28
ZCMD29L2
ZCMD21L1
ZCMD25L2
ZCMD81L2
ZCT25N12
ZCP21M12
ZCP21
ZCMD39L2
ZCMD61M12
ZCMD61C12
ZCMD81L5
ZCD39
ZCT28P16
ZCD29
ZCP39
ZCP25
ZCD21M12
ZCT27N12
ZCMD37L5
ZCT25P16
ZCP31
ZCMD37L1
ZCP26
ZCT26P16
ZCMD39L5
ZCMD41L1
ZCMD69C12
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Piston pentru pârghia cu role cu arc termoplastic
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 directie
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,61 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,266 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,723 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB2
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
34 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
188 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
229 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
230 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2560
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
81 kg
|