|
|
|
ZCEF0
Cap Limitator Zce - Plojor De Inchidere Metalic M12
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCE
|
Tip cap
|
Cap plonjor M12
|
Compatibilitate produs
|
XCKT
XCKP
XCMD
XCKD
|
Corp asociat
|
ZCMD29C12
ZCMD81L5
ZCMD39L5
ZCMD37L2
ZCMD69C12
ZCMD37L5
ZCMD21L08R12
ZCMD39L2
ZCMD39L1
ZCMD25L1
ZCMD41L2
ZCMD61M12
ZCMD29L1
ZCMD21L5
ZCMD41L5
ZCMD25L5
ZCMD21C12
ZCMD61C12
ZCMD81L2
ZCMD21L2
ZCMD29L5
ZCMD37L1
ZCMD21M12
ZCMD81L1
ZCMD25L2
ZCMD29L2
ZCMD21L1
ZCMD41L1
ZCMD21L08U78
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Piston cu arc metal
|
Tip de apropiere
|
Apropiere verticala, 1 directie
|
Suplimentar
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
31,0 g