|
|
|
ZCEH2
Cap Limitator Zce - Sonda Cu Rola De Otel M18
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCE
|
Tip cap
|
Cap plonjor M18
|
Compatibilitate produs
|
XCMD
XCKD
XCKT
XCKP
|
Corp asociat
|
ZCP31
ZCT25P16
ZCT28P16
ZCD35
ZCP21
ZCT27N12
ZCD26
ZCP28
ZCT26P16
ZCP27
ZCP37
ZCT27G11
ZCD31
ZCT28G11
ZCP25
ZCT21N12
ZCD21
ZCT21G11
ZCD29M12
ZCT26G11
ZCP21M12
ZCD25
ZCD37
ZCD29
ZCT25G11
ZCD28
ZCT28N12
ZCT26N12
ZCP29
ZCD21M12
ZCT21P16
ZCP35
ZCT27P16
ZCP29M12
ZCT25N12
ZCP39
ZCD27
ZCD39
ZCP26
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Sonda cu rola cu arc metal
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
67,0 g