Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Compatibilitate produs
|
XCKS
XCKM
XCKL
|
Maneta asociata
|
ZCKY39
ZCKY33
ZCKY91
ZCKY43
ZCKY59
ZCKY54
ZCKY81
ZCKY31
ZCKY55
ZCKY41
ZCKY49
ZCKY34
|
Corp asociat
|
ZCKMD37H7
ZCKMD37H29
ZCKM1H29
ZCKL7H7
ZCKM1
ZCKL1
ZCKSD39H29
ZCKL8H7
ZCKSD37
ZCKM5H7
ZCKSD31H29
ZCKMD31H29
ZCKSD31
ZCKLD35H7
ZCKM6H29
ZCKLD31H7
ZCKMD37
ZCKLD39
ZCKS7
ZCKLD39H7
ZCKL1H7
ZCKM5
ZCKS404H29
ZCKMD39H29
ZCKS8
ZCKMD35
ZCKM9
ZCKS2
ZCKMD35H7
ZCKL7
ZCKM6
ZCKM8H7
ZCKL5
ZCKLD37H7
ZCKMD39H7
ZCKSD35H29
ZCKS7H29
ZCKS6H29
ZCKSD37H29
ZCKS1H29
ZCKL6
ZCKM9H29
ZCKM7
ZCKSD35
ZCKLD37
ZCKM7H29
ZCKS9H29
ZCKS9
ZCKMD31H7
ZCKS8H29
ZCKM6H7
ZCKM1H7
ZCKLD31
ZCKM8H29
ZCKS5
ZCKS1
ZCKL8
ZCKS2H29
ZCKL6H7
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKMD35H29
ZCKMD31
ZCKLD35
ZCKM8
ZCKMD39
ZCKS5H29
ZCKS6
ZCKM5H29
ZCKSD39
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Fără levier de acţionare cu arc
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 sau 2 direcţii programabile
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,356 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
896
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
81,108 kg
|