|
|
|
ZCKD06
Cap Limitator Zckd - Mustata Cu
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap multidirectional
|
Compatibilitate produs
|
XCKL
XCKM
XCKS
|
Corp asociat
|
ZCKLD39H7
ZCKL5
ZCKLD31
ZCKS7H29
ZCKM7H29
ZCKL5H7
ZCKM7H7
ZCKMD31
ZCKLD39
ZCKS9
ZCKM5
ZCKMD31H7
ZCKM5H29
ZCKSD35H29
ZCKL6
ZCKMD39H7
ZCKMD39
ZCKS1H29
ZCKM1
ZCKLD37H7
ZCKS6
ZCKS6H29
ZCKMD37H29
ZCKM7
ZCKMD35H29
ZCKS5
ZCKM8H29
ZCKM1H7
ZCKS8H29
ZCKL8H7
ZCKSD37H29
ZCKS2
ZCKS5H29
ZCKS1
ZCKM8
ZCKM6H7
ZCKL6H7
ZCKS9H29
ZCKSD39
ZCKM9H29
ZCKMD31H29
ZCKL1H7
ZCKS8
ZCKMD35
ZCKMD39H29
ZCKMD37H7
ZCKMD37
ZCKSD31H29
ZCKM6H29
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKSD39H29
ZCKLD37
ZCKL7
ZCKM6
ZCKM9
ZCKS7
ZCKS2H29
ZCKMD35H7
ZCKL8
ZCKSD31
ZCKM5H7
ZCKM8H7
ZCKL1
ZCKSD37
ZCKM1H29
ZCKLD35
ZCKL7H7
ZCKSD35
|
Miscare a capului de operare
|
Multidirecţional
|
Tip de operator
|
Musţăţi de pisică'' cu arc metal
|
Tip de apropiere
|
Abordare multidirecţională
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu orice piesain miscare
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Material cap
|
Metal
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
34,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
875,000 g