Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Compatibilitate produs
|
XCKM
XCKL
|
Corp asociat
|
ZCKMD35
ZCKMD31H7
ZCKL5H7
ZCKLD35
ZCKMD39H29
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKM7H29
ZCKLD39H7
ZCKMD37
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKM1
ZCKL1H7
ZCKLD39
ZCKMD39H7
ZCKMD31H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKMD31
ZCKM7H7
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKM6
ZCKM1H29
ZCKL1
ZCKLD37H7
ZCKM6H29
ZCKM8
ZCKM1H7
ZCKM7
ZCKL5
ZCKM5
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKLD31
ZCKL7H7
ZCKMD37H7
ZCKMD35H29
ZCKMD39
ZCKL7
ZCKM8H7
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
Liniar
|
Tip de operator
|
Piston pentru pârghia cu role cu arc termoplastic
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 directie
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
85,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,660 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
896
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
92,148 kg
|