Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Compatibilitate produs
|
XCKM
XCKL
|
Corp asociat
|
ZCKM1H7
ZCKLD31
ZCKM9
ZCKM7H7
ZCKMD35H29
ZCKLD37H7
ZCKMD39H7
ZCKM7H29
ZCKM6H7
ZCKL5H7
ZCKMD39H29
ZCKL7H7
ZCKMD35H7
ZCKL6H7
ZCKM8H7
ZCKM9H29
ZCKLD37
ZCKL8H7
ZCKMD31H29
ZCKM6
ZCKMD39
ZCKLD39
ZCKMD37H7
ZCKLD35H7
ZCKLD39H7
ZCKMD37
ZCKL6
ZCKM7
ZCKL5
ZCKM8
ZCKMD35
ZCKM8H29
ZCKL1
ZCKM5H7
ZCKLD35
ZCKL1H7
ZCKM1H29
ZCKL7
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKM1
ZCKMD37H29
ZCKL8
ZCKM5H29
ZCKMD31H7
ZCKM5
ZCKMD31
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
Rotativ
|
Tip de operator
|
Piston pentru pârghia cu role cu arc termoplastic (cu manşon de protecţie)
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 directie
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
81,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,776 kg
|