|
|
|
ZCKD31
Cap Limitator Zckd - Maneta Rotativa Din Termoplastic
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Compatibilitate produs
|
XCKS
|
Corp asociat
|
ZCKS5
ZCKSD35
ZCKS9H29
ZCKSD39H29
ZCKSD37
ZCKS1H29
ZCKSD37H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKS9
ZCKSD31H29
ZCKS5H29
ZCKS2
ZCKS1
ZCKSD39
ZCKS7
ZCKS8
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKSD31
ZCKS6H29
ZCKS8H29
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Parghie cu rola cu arc termoplastic
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Material cap
|
Plastic
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
86,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,693 kg