|
|
|
ZCKD41
Cap Limitator Zckd - Maneta Rotativa Din Termoplastic Cu Lungime Variabila
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Compatibilitate produs
|
XCKS
XCKL
XCKM
|
Corp asociat
|
ZCKSD35H29
ZCKM1H7
ZCKL1H7
ZCKS8
ZCKS9H29
ZCKSD31
ZCKS8H29
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKS7H29
ZCKS7
ZCKLD37H7
ZCKM7H29
ZCKMD31H29
ZCKS2
ZCKM6
ZCKS2H29
ZCKM5H29
ZCKMD37H29
ZCKM9
ZCKSD39
ZCKL5
ZCKMD31
ZCKSD37H29
ZCKM8H7
ZCKMD39
ZCKSD39H29
ZCKL8H7
ZCKL1
ZCKM1
ZCKSD31H29
ZCKMD35H7
ZCKS6
ZCKMD37H7
ZCKM7H7
ZCKLD35
ZCKMD31H7
ZCKS9
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKLD37
ZCKM8
ZCKM7
ZCKS5H29
ZCKS1H29
ZCKL7H7
ZCKL8
ZCKS1
ZCKMD39H29
ZCKS5
ZCKMD35H29
ZCKL7
ZCKS6H29
ZCKLD31
ZCKLD39H7
ZCKL5H7
ZCKLD39
ZCKM5
ZCKMD39H7
ZCKSD37
ZCKLD35H7
ZCKMD37
ZCKM1H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKM9H29
ZCKSD35
ZCKM6H7
ZCKMD35
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Parghie cu rola cu arc termoplastic (lungimea variabilei ajustabilă)
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Material cap
|
Plastic
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
95,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,907 kg