|
ZCKD54
Cap Limitator Zckd - Levier Cu Tija Patrata Din Otel 3 Mm L = 125 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKD
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Compatibilitate produs
|
XCKS
|
Corp asociat
|
ZCKSD39H29
ZCKS2
ZCKS7
ZCKSD31H29
ZCKSD39
ZCKS9H29
ZCKS9
ZCKS8H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKSD31
ZCKS5
ZCKSD37
ZCKS5H29
ZCKSD37H29
ZCKS1H29
ZCKS1
ZCKSD35
ZCKS6H29
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKS8
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Tija pârghiei cu arc metal (tijă pătrată 3 mm, L = 125 mm)
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu orice piesain miscare
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Material cap
|
Plastic
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
994,000 g