Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKE
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Compatibilitate produs
|
XCKJ
|
Maneta asociata
|
ZCKY91
ZCKY52
ZCKY53
ZCKY11
ZCKY13
ZCKY43
ZCKY51
ZCKY14
ZCKY81
ZCKY41
ZCKY59
|
Corp asociat
|
ZCKJD37H7
ZCKJ5H29
ZCKJ8H7
ZCKJ1H29
ZCKJ8
ZCKJ7
ZCKJ41
ZCKJ6H29
ZCKJ11H29
ZCKJ41H29
ZCKJ11H7
ZCKJD35H7
ZCKJD31H7
ZCKJ9H29
ZCKJD31H29
ZCKJ21
ZCKJD39H7
ZCKJ9H7
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ6
ZCKJ11
ZCKJ5
ZCKJ7H29
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9
ZCKJ8H29
ZCKJ6H7
ZCKJ4104H29
ZCKJD31
ZCKJ4104H7
ZCKJ5H7
ZCKJ2H7
ZCKJ404H29
ZCKJD37H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ1
ZCKJ2H29
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ2
ZCKJD35
ZCKJ41H7
ZCKJ404
ZCKJD39
ZCKJ4104
ZCKJ21H29
ZCKJ4H7
ZCKJ404H7
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Fără levier de acţionare cu arc
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 sau 2 direcţii programabile
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
168,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,794 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
864
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
160,852 kg
|