|
|
|
ZCKE62
Cap Limitator Zcke - Sonda Cu Rola De Otel
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cap limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKE
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Compatibilitate produs
|
XCKJ
|
Corp asociat
|
ZCKJ21H7
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ9H29
ZCKJ4H7
ZCKJ9H7
ZCKJ6H29
ZCKJ2H29
ZCKJ8H7
ZCKJD31H7
ZCKJ21H29
ZCKJD37H7
ZCKJ7H29
ZCKJ11H29
ZCKJ11
ZCKJ21
ZCKJ4H29
ZCKJ9
ZCKJ6
ZCKJD39
ZCKJD31
ZCKJD35H7
ZCKJ7
ZCKJD39H7
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ5H7
ZCKJ41H29
ZCKJ8
ZCKJD35
ZCKJ11H7
ZCKJ41
ZCKJ1H29
ZCKJ4
ZCKJ1
ZCKJ5H29
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ2H7
ZCKJ41H7
ZCKJ8H29
ZCKJ2
ZCKJD37H29
ZCKJ5
ZCKJ6H7
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Sonda cu rola cu arc metal
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Material cap
|
Metal
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
152,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,900 kg