|
|
|
ZCKMD39H29
Corp Limitator Zckm - 1No+2Nc - Salt Al Curentului De Iesire - M20
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKM
|
Tip corp
|
Fix
|
Compatibilitate produs
|
XCKM
|
Cap asociat
|
ZCKD59
ZCKD91
ZCKD10
ZCKD109
ZCKD239
ZCKD029
ZCKD17
ZCKD08
ZCKD81
ZCKD219
ZCKD41
ZCKD05
ZCKD15
ZCKD21
ZCKD23
ZCKD02
ZCKD06
ZCKD16
|
Material corp
|
Metal
|
Intrare pentru cablu
|
3 intrari filetate pentru presetupe de cablu M20 x 1,5
|
Numar de poli
|
3
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Numar de pasi
|
1 1 poziţie
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Suplimentar
Afisare locala
|
Fara
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
6 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu UL 60947-1 pentru bloc de contacte
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
0,25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Greutate neta
|
0,08 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK03
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C pentru mediu standard
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
232,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,582 kg